ZHCSK28E April 2003 – July 2019 PCM1753 , PCM1754 , PCM1755
PRODUCTION DATA.
PCM1753、PCM1754 和 PCM1755 (PCM175x) 器件是基于 TI 增强型 Δ-Σ 架构的立体声数模转换器 (DAC)。这一增强型架构使用四阶噪声整形和 8 阶振幅量化,可实现出色的动态性能并提升时钟抖动耐受度。得益于具有符合行业标准的音频数据格式以及 16 位和 24 位数据的器件支持,PCM175x 器件可轻松与音频 DSP 和解码器芯片连接。可在硬件模式下或通过全套用户可编程的功能(可通过支持寄存器写入功能的三线串行控制接口访问)控制 PCM175x 器件。
PCM1753 与 PCM1748、PCM1742 和 PCM1741 引脚兼容,引脚 5 除外。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| PCM1753 | SSOP (16) | 3.90mm x 4.90mm |
| PCM1754 | ||
| PCM1755 |