ZHCSNI9K August 2005 – March 2021 PCA9535
PRODUCTION DATA
这个用于两线双向总线 (I2C) 的 16 位扩展器设计用于在 2.3V 至 5.5V VCC 之间运行。通过 I2C 接口 [串行时钟 (SCL),串行数据 (SDA)],它为大多数微控制器系列产品提供通用远程 I/O 扩展。
PCA9535 由两个 8 位配置(输入或输出可选)、输入端口、输出端口和极性反转(高电平有效或低电平有效运行)寄存器组成。在加电时,I/O 被配置为输入。系统主控制器可以通过写入 I/O 配置位将 I/O 启用为输入或输出。每个输入或输出的数据均保存在相应的输入或输出端口寄存器中。输入端口寄存器的极性可借助极性反转寄存器进行转换。所有寄存器都可由系统主控器读取。
发生超时或其他不当操作时,系统主控器可通过使用上电复位功能,将寄存器置于其默认状况并初始化 I2C/SMBus 状态机来复位 PCA9535。
PCA9535 开漏中断 (INT) 输出在任意输入状态与其对应的输入端口寄存器状态不同时被激活,并用于向系统主控器指明输入状态已改变。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| PCA9535 | SSOP (16) | 6.20mm x 5.30mm |
| VQFN (16) | 4.00mm x 4.00mm | |
| 四方扁平无引线 (QFN) (16) | 3.00mm × 3.00mm |