ZHCSOP9B May 2023 – January 2024 OPT4001-Q1
PRODUCTION DATA
OPT4001-Q1 符合 JEDEC JSTD-020 标准,适用于三种回流焊操作。
温度过高会导致器件褪色并影响光学性能。
有关焊接热概况和其他详细信息,请参阅 QFN 和 SON PCB 连接 应用手册。如果必须从 PCB 上移除 OPT4001-Q1,请拆下该器件后不再重新连接。
与大多数光学器件一样,应特别注意确保器件的光学表面保持洁净无损伤。有关更多详细建议,请参阅优秀设计实践 部分。为获得出色的光学性能,完成焊接后必须清理焊剂和任何其他可能的碎屑。
图 8-4 显示了如何识别封装底部的引脚 1。图 8-5 显示了封装顶部引脚 1 的各种识别特性。
注:该器件的底部有一个斜角特性来表示引脚 1。 |