ZHCSKU2F June 2021 – March 2024 OPA2992 , OPA4992 , OPA992
PRODUCTION DATA
OPAx992 系列(OPA992、OPA2992 和 OPA4992)是高压 (40V) 通用运算放大器系列。这些器件具有出色的直流精度和交流性能,包括轨到轨输入/输出、低失调电压(典型值为 ±210µV)、低温漂(典型值为 ±0.25µV/°C)和低噪声(1kHz 时为 7nV/√Hz,10kHz 时为 4.4nV/√Hz)。
OPAx992 具有诸多特性,例如电源轨的差分和共模输入电压范围、高短路电流 (±65mA) 和高压摆率 (32V/µs),因此是一款灵活可靠的高性能运算放大器,适用于各种高电压工业应用。
OPAx992 运算放大器系列采用小型封装(例如 X2QFN 和 WSON)以及标准封装(例如 SOT-23、SOIC 和 TSSOP),额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C。
| 器件型号(1) | 通道数 | 封装 | 封装尺寸(2) |
|---|---|---|---|
| OPA992 | 单通道 | DCK(SC70,5) | 2mm x 2.1mm |
| DBV(SOT-23,5) | 2.9mm x 2.8mm | ||
| OPA992S | 单通道,关断 | DBV(SOT-23,6) | 2.9mm x 2.8mm |
| OPA2992 | 双通道 | D(SOIC,8) | 4.9mm x 6mm |
| DDF(SOT-23,8) | 2.9mm x 2.8mm | ||
| PW(TSSOP,8) | 3mm x 6.4mm | ||
| DGK(VSSOP,8) | 3mm x 4.9mm | ||
| DSG(WSON,8) | 2mm x 2mm | ||
| OPA2992S | 双通道,关断 | RUG(X2QFN,10) | 1.5mm x 2mm |
| OPA4992 | 四通道 | D(SOIC,14) | 8.65mm x 6mm |
| PW(TSSOP,14) | 5mm x 6.4mm |
适用于电流检测应用的 OPAx992