ZHCSKF8F October 2019 – January 2022 OPA2991 , OPA4991 , OPA991
PRODMIX
OPAx991S 器件具有一个或多个关断引脚 (SHDN),该引脚可禁用运算放大器,从而将其置于低功耗待机模式。在该模式下,运算放大器的电流消耗通常约为 30µA。SHDN 引脚为高电平有效,这意味着当 SHDN 引脚的输入为有效逻辑高电平时会启用关断模式。当 SHDN 引脚的输入为有效逻辑低电平时,放大器被启用。
SHDN 引脚以运算放大器的负电源轨为基准。关断特性的阈值位于 800mV(典型值)左右,且不随电源电压的变化而变化。开关阈值中包含了迟滞,以确保顺畅的开关特征。为了确保最佳的关断行为,应通过有效逻辑信号驱动 SHDN 引脚。有效逻辑低电平定义为 V– 和 V– + 0.2V 之间的电压。有效逻辑高电平定义为 V– + 1.1V 和 V– + 20V(或 V+,以较低者为准)之间的电压。关断引脚电路包括下拉电阻器,如果不驱动,下拉电阻器会固有地将引脚电压拉至负电源轨。因此,要启用放大器,SHDN 引脚应该保持悬空或被驱动至有效逻辑低电平。要禁用放大器,SHDN 引脚必须被驱动至有效逻辑高电平。SHDN 引脚允许的最大电压为 V– + 20V 或 V+,以较低者为准。超过 V– + 20 V 或 V+(以较低者为准)时,器件将损坏。
SHDN 引脚为高阻抗 CMOS 输入。单通道运算放大器和双通道运算放大器封装的各个通道均是单独控制的,而四通道运算放大器封装的通道是成对控制的。对于电池供电的应用,这种特性可用于大幅降低平均电流并延长电池使用寿命。关断的典型启用时间为 8μs;禁用时间为 3μs。禁用时,输出呈现高阻抗状态。借助该架构,OPAx991S 产品系列可用作选通放大器、多路复用器或可编程增益放大器。关断时间 (tOFF) 取决于负载条件,并随负载电阻的增加而增加。为了确保在特定的关断时间内关断(禁用),指定的 10kΩ 负载需加载到中间电源 (VS/2)。如果在没有负载的情况下使用 OPAx991S,则产生的关断时间会显著增加。