ZHCSIQ9A September 2018 – May 2025 OPA859
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
图 6-10显示了OPA859的开环幅度和相位响应。通过确定 AOL 为 40dB 的频率并将该频率乘以系数 100 来计算任何运算放大器的增益带宽积。开环响应显示将OPA859配置为单位增益缓冲器时,其相位裕度大约为 63°。
图 8-5展示了OPA859的开环幅度 (AOL) 作为温度函数的情况。结果表明,在整个温度范围内,相位裕度变化约为 5°。半导体工艺变化是晶体管(早期电压,β,通道长度和宽度)和其他无源元件(电阻器和电容器)在装配到集成电路中时自然发生的属性变化。工艺变化可能发生在单个晶圆上的器件之间,也可能发生在多个晶圆批次上的器件之间。通常,单个晶圆上的变化受到严格控制。图 8-6展示了OPA859的 AOL 幅度作为随时间变化的工艺函数。结果显示了标称工艺角的 AOL 曲线且其变化与标称值相差一个标准差。仿真结果显示,当放大器配置为单位增益缓冲器时,在工艺变化的标准偏差内,相位裕度差小于2°。
图 8-5 开环增益与温度间的关系
图 8-6 开环增益与工艺变化间的关系