ZHCSMB2A April   2023  – November 2023 OPA814

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 器件比较表
  6. 引脚配置和功能
  7. 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性:
    6. 6.6 典型特性
  8. 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 输入和 ESD 保护
      2. 7.3.2 具有宽增益带宽产品的 FET 输入架构
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 应用和实现
    1. 8.1 应用信息
      1. 8.1.1 宽带、高输入阻抗 DAQ 前端
      2. 8.1.2 宽带、跨阻设计,使用 OPA814
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 高输入阻抗 180MHz 数字转换器前端放大器
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
        3. 8.2.1.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
        1. 8.4.1.1 散热注意事项
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 开发支持
    2. 9.2 文档支持
      1. 9.2.1 相关文档
    3. 9.3 接收文档更新通知
    4. 9.4 支持资源
    5. 9.5 商标
    6. 9.6 静电放电警告
    7. 9.7 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • D|8
  • DBV|5
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

布局指南

为了使用 OPA814 等高频放大器实现出色性能,需要特别注意电路板布局布线寄生效应和外部组件类型。优化性能的建议如下:

  1. 尽可能减小所有信号 I/O 引脚的连接到任何交流接地端的寄生电容。输出和反相输入引脚上的寄生电容可能会导致不稳定。在同相输入端,寄生电容会与源阻抗发生反应,造成意外的频带限制。接地和电源金属平面充当电容器的一个极板,而信号布线金属充当另一个极板(由 PCB 电介质隔开)。为了减少这种不必要的电容,应尽量减少反馈网络的布线。建议在所有接地和电源平面上的反相输入引脚周围和下方设置一个平面切口。否则,请确保电路板其他位置处的接地和电源平面完好无损。
  2. 应尽可能减小从电源引脚到高频解耦电容器之间的距离(小于 0.25 英寸)。使用高质量的 100pF 至 0.1µF、C0G 型和 NPO 型去耦电容器。这些电容器的额定电压必须至少比放大器最大电源电压大三倍,以便在放大器增益带宽规格范围内为放大器电源引脚提供低阻抗路径。在器件引脚上,不要让接地平面和电源平面布局靠近信号 I/O 引脚。避免电源走线和接地走线过于狭窄,以便最大限度减小引脚和去耦电容器之间的电感。必须在电源引脚上使用较大的(2.2µF 至 6.8µF)去耦电容器(在较低频率下有效)。可将这些较大电容器远离器件放置,并可在 PCB 同一区域内的多个器件之间共享这些电容器。
  3. 谨慎选择和放置外部器件有助于确保 OPA814 的高频性能。使用低电抗电阻器。小型表面贴装式电阻器非常适合,并可实现更紧密的总体布局。由于输出引脚和反相输入引脚对寄生电容极为敏感,因此务必分别将反馈电阻器和串联输出电阻器(如有)尽可能靠近反相输入和输出引脚放置。

    将其他网络组件(例如同相输入终端电阻器)放置在封装附近。即使同相输入端的寄生电容很低,较高的外部电阻值也会产生明显的时间常数,从而降低性能。当 OPA814 配置为传统的电压放大器时,应尽可能降低电阻值,并满足负载驱动注意事项的要求。减小电阻值可使电阻器噪声项保持较低水平,并更大限度地减小寄生电容的影响。但是,较低的电阻值会增加动态功耗,因为 RF 和 RG 是放大器输出负载网络的一部分。