ZHCSPE5 September 2025 OPA598
PRODUCTION DATA
OPA598 的工作电压可达 ±42.5V,总计可达 85V,性能优异。大多数特性在整个工作电压范围内保持不变。为确保正常运行,需要使用至少 0.1µF 的电源旁路电容器。确保电容器电压在整个工作温度范围内具有高电压额定值。典型特性中显示了随工作电压变化而显著变化的参数。
有些应用不要求正负输出电压的摆幅相同。电源电压不必相等。OPA598 支持的工作电源压差最低为 8V,最高为 85V。