ZHCSL14H March 2020 – March 2024 OPA2991-Q1 , OPA4991-Q1 , OPA991-Q1
PRODUCTION DATA
OPAx991-Q1 系列(OPA991-Q1、OPA2991-Q1 和 OPA4991-Q1)是面向汽车应用的高电压 (40V) 通用运算放大器系列。这些器件具有出色的直流精度和交流性能,包括轨到轨输入或输出、低失调电压(典型值为 ±125µV)、低温漂(典型值为 ±0.3µV/°C)、低噪声(10.8nV/√Hz 和 1.8µVPP)和 4.5MHz 带宽。
OPAx991-Q1 具有独特功能,例如电源轨的差分和共模输入电压范围、高输出电流 (±75mA)、高压摆率 (21V/µs) 和高容性负载驱动 (1nF),是一款稳定可靠的高性能运算放大器,适用于高电压汽车应用。
OPAx991-Q1 系列运算放大器采用标准封装(如 SOT-23、SC70、SOIC、VSSOP 和 TSSOP),其额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C。
| 器件型号 | 通道数 | 封装(1) | 封装尺寸(2) |
|---|---|---|---|
| OPA991-Q1 | 单通道 | DBV(SOT-23,5) | 2.9mm x 2.8mm |
| DBV(SOT-23,6) | 2.9mm x 2.8mm | ||
| DCK(SC70,5) | 2mm x 2.1mm | ||
| OPA2991-Q1 | 双通道 | DGK(VSSOP,8) | 3mm x 4.9mm |
| PW(TSSOP,8) | 3mm x 6.4mm | ||
| D(SOIC,8) | 4.9mm x 6mm | ||
| OPA4991-Q1 | 四通道 | DYY(SOT-23,14) | 4.2mm x 3.26mm |
| PW(TSSOP,14) | 5mm x 6.4mm | ||
| D(SOIC,14) | 8.65mm x 6mm |