ZHCSL14H March 2020 – March 2024 OPA2991-Q1 , OPA4991-Q1 , OPA991-Q1
PRODUCTION DATA
OPAx991-Q1 使用集成电磁干扰 (EMI) 滤波功能来降低干扰源(如无线通信设备以及混合使用模拟信号链和数字元件的高密度电路板)产生的 EMI 效应。利用电路设计技术可以提高 EMI 抗扰度;OPAx991-Q1 可从这些设计改进中受益。德州仪器 (TI) 已经开发出在 10MHz 至 6GHz 扩展宽频谱范围内准确测量和量化运算放大器抗扰度的功能。图 6-3 展示了对 OPAx991-Q1 执行此测试的结果。表 6-1 列出了 OPAx991-Q1 在实际应用中常见特定频率下的 EMIRR IN+ 值。
运算放大器的 EMI 抑制比应用报告包含了与运算放大器相关的 EMIRR 性能主题,该报告可在 www.ti.com 上下载。
图 6-3 EMIRR 测试| 频率 | 应用或分配 | EMIRR IN+ |
|---|---|---|
| 400MHz | 移动无线广播、移动卫星、太空操作、气象、雷达、超高频 (UHF) 应用 | 73.2dB |
| 900MHz | 全球移动通信系统 (GSM) 应用、无线电通信、导航、GPS(最高可达 1.6GHz)、GSM、航空移动通信及 UHF 应用 | 82.5dB |
| 1.8GHz | GSM 应用、个人移动通信、宽带、卫星和 L 波段(1GHz 至 2GHz) | 89.7dB |
| 2.4GHz | 802.11b、802.11g、802.11n、蓝牙®、个人移动通信、工业、科学和医疗 (ISM) 无线频段、业余无线电通信和卫星、S 波段(2GHz 至 4GHz) | 93.9dB |
| 3.6GHz | 无线电定位、航空通信和导航、卫星、移动通信、S 波段 | 95.7dB |
| 5GHz | 802.11a、802.11n、航空通信和导航、移动通信、太空和卫星运行、C 波段(4GHz 至 8GHz) | 98.0dB |