ZHCSN05A July 2021 – March 2026 OPA2396 , OPA396 , OPA4396
PRODUCTION DATA
OPAx396 采用 CMOS 输入和先进的静电放电 (ESD) 保护电路,因此可实现极低的输入偏置电流。输入偏置电流 (IB) 主要取决于 CMOS 输入放大器的输入保护方案。如果不仔细考虑 ESD 单元,CMOS 输入器件可能会出现较大的输入偏置电流,尤其在温度升高的情况下。OPAx396 在 125°C 下可实现最大值为 ±30pA 的出色输入偏置电流额定值。