ZHCSI30H March 2002 – August 2026 OPA2354 , OPA354 , OPA4354
PRODUCTION DATA
OPAx354 系列的额定工作电压为 2.5V 至 5.5V(±1.25V 至 ±2.75V);多种规格适用于 –40°C 至 +125°C 的温度范围。节 6.8 中介绍了可能会随工作电压或温度的变化而显著变化的参数。
将 0.1µF 旁路电容器置于电源引脚附近,以减少来自高噪声电源或高阻抗电源的耦合误差。另请参阅节 8.4.1。