ZHCSPS9C june 2022 – july 2023 OPA186 , OPA2186 , OPA4186
PRODUCTION DATA
OPA186、OPA2186 和 OPA4186 (OPAx186) 是低功耗、24V、轨到轨输入和输出、零漂移运算放大器。这些运算放大器具有仅 10µV 的失调电压(最大值)和 0.04µV/°C 的失调电压温漂(最大值),非常适合精密仪表、信号测量和有源滤波应用。
低静态电流消耗 (90μA) 使 OPAx186 成为功率敏感型应用(例如电池供电仪表和便携式系统)的上佳选择。
此外,高共模架构以及低失调电压可实现正电源轨的高侧电流分流监控。这些器件还在运输、装卸和组装期间提供强大的 ESD 保护。
| 器件型号 | 通道 | 封装(1) |
|---|---|---|
| OPA186 | 单通道 | D (SOIC, 8) |
| DBV(SOT-23,5) | ||
| OPA2186 | 双通道 | D(SOIC,8) |
| DDF(SOT-23,8) | ||
| OPA4186 | 四通道 | D(SOIC,14) |
VOS 与输入共模电压