ZHDS155A August 1998 – March 2026 OPA137 , OPA2137 , OPA4137
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
OPA137 运算放大器可在低至 ±2.25V 的电源电压下工作。在 ±2.25V 至 ±18V(+4.5V 至 +36V 单电源)的电源电压范围内,其性能依然出色。在这一电源电压范围内,大多数参数仅有细微变化。静态电流和短路电流与电源电压间的关系如节 5.5 所示。
在极低的电源电压 (VS ≤ ±3V) 下运行时,需要特别注意确保共模电压保持在线性范围,VCM = (V–) + 3V 至 (V+)。输入可能需要根据共模电压范围限制而偏置到接地以上,才能保持线性运行。