ZHDS155A August   1998  – March 2026 OPA137 , OPA2137 , OPA4137

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4引脚配置和功能
  6. 5规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 电气特性,VS = ±15V
    5. 5.5 典型特性
    6. 5.6 旧裸片到新裸片的切换
  7. 6应用和实施
    1. 6.1 应用信息
      1. 6.1.1 工作电压
      2. 6.1.2 输入电压
      3. 6.1.3 高侧电流检测
      4. 6.1.4 输入偏置电流
  8. 7器件和文档支持
    1. 7.1 文档支持
    2. 7.2 接收文档更新通知
    3. 7.3 支持资源
    4. 7.4 商标
    5. 7.5 静电放电警告
    6. 7.6 术语表
  9. 8修订历史记录
  10. 9机械、封装和可订购信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • D|14
  • N|14
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

电气特性,VS = ±15V

在 TA = +25°C,RL = 10kΩ 并接地的条件下测得(除非另有说明)。(1)
限值适用于额定温度范围 TA = –40°C 至 +85°C。
参数 条件 OPA137N、U、P
OPA2137E、U、P
OPA4137U、P
OPA137NA、UA、PA
OPA2137EA、UA、PA
OPA4137UA、PA
单位
最小值 典型值 最大值 最小值 典型值 最大值
失调电压
VOS 输入偏移电压 ±0.3 ±3 ±0.3 ±10 mV
TA = -40°C 至 +85°C ±7 ±15 mV
dVOS/dT 与温度间的关系 TA = -40°C 至 +85°C 0.6 µV/°C
PSRR 与电源间的关系 VS = ±3V 至 ±18V 0.1 ±250 µV/V
TA = -40°C 至 +85°C ±250 µV/V
通道分离(双通道、四通道) 直流 5 µV/V
输入偏置电流
IB 输入偏置电流 VCM = 0V ±10 pA
与温度之间的关系 请参阅 节 5.5
IOS 输入失调电流 ±5
噪声
输入电压噪声,
f = 0.1Hz 至 10Hz
6 µVp-p
en 输入电压噪声密度,
f = 1kHz
30 nV/√Hz
in 电流噪声密度,
f = 1kHz
2 fA/√Hz
输入电压范围
VCM 共模电压范围 (V–) + 3 (V+) V
CMRR 共模抑制比 VCM = -12V 至 13V
OPA137、OPA2137 76 84 70 dB
OPA4137 74 84 70 dB
TA = -40°C 至 +85°C
OPA137、OPA2137 72 70 dB
OPA4137 70 70 dB
输入阻抗
差分 1010||3 Ω ||pF
共模 1012||1 Ω ||pF
开环增益
AOL 开环电压增益 VO = -13.8V 至 13.9V 86 94 dB
TA = -40°C 至 +85°C 86 dB
频率响应
GBW 增益带宽积 1.1 MHz
SR 压摆率 G = 1,10V 阶跃,
CL = 100pF
4.5 V/µs
趋稳时间 0.1% 4 µs
0.01% 5 µs
过载恢复时间 VIN • G = VS 1 µs
THD+N 总谐波失真 + 噪声 G = 1,f = 1kHz,
3.5Vrms
0.02 %
输出
VOUT 电压输出 (V–) + 1.2 (V+) – 1.1 V
TA = -40°C 至 +85°C (V–) + 1.2 (V+) – 1.1 V
ISC 短路电流 -25/+60 mA
CLOAD 容性负载驱动 330 pF
ZO 开环输出阻抗 f = 1MHz,IO = 0A 575 575 Ω
电源
VS 额定工作范围 ±15 V
工作电压范围
双电源 ±2.25(1) ±18 V
单电源 +4.5 +36 V
IQ 静态电流 IO = 0 ±120 ±270 µA
TA= –40°C 至 +85°C ±375 µA
在最小电源电压下,电压输入必须根据共模电压范围限制偏置到接地以上。