ZHCSUD7B May 1998 – May 2024 OPA130 , OPA2130 , OPA4130
PRODUCTION DATA
OPA130、OPA2130 和 OPA4130 (OPAx130) 系列 FET 输入运算放大器将精密直流性能和低静态电流集于一身。单通道、双通道和四通道版本具有完全相同的规格,可大幅度提高设计灵活性。OPAx130 适用于通用、便携式和电池供电型应用,尤其是具有高源阻抗的应用。
OPAx130 运算放大器易于使用,而且不存在常见 FET 输入运算放大器中会出现的相位反转和过载问题。输入共源共栅电路提供出色的共模抑制,并在放大器的宽输入电压范围内保持低输入偏置电流。OPAx130 系列运算放大器是单位增益稳定型放大器,且可在宽负载条件范围(包括高负载电容)内提供出色的动态行为。双通道和四通道设计有完全独立的电路,即使在过驱或过载时,也可尽可能减少串扰并消除相互干扰。
单通道和双通道版本采用 8 引脚 SOIC 表面贴装式封装。四通道版本采用 14 引脚 SOIC 表面贴装式封装。所有器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 +85°C。
| 器件型号 | 通道数 | 封装(1) |
|---|---|---|
| OPA130 | 单通道 | D(SOIC,8) |
| OPA2130 | 双通道 | D(SOIC,8) |
| OPA4130 | 四通道 | D(SOIC,14) |
输入电压和电流噪声频谱密度与频率间的关系