ZHCSQB4A May 2022 – August 2022 OPA3S2859
PRODUCTION DATA
OPA3S2859 是一款具有 CMOS 输入的宽带低噪声可编程增益放大器,适用于宽带跨阻和电压放大器应用。当将该器件配置为跨阻放大器 (TIA) 时,0.9GHz 增益带宽积 (GBWP) 能够在低电容光电二极管 (PD) 应用中实现高闭环带宽。
三个内部开关反馈路径以及一个可选的并行非开关反馈路径最多允许四个可选增益配置。与使用分立式外部开关的系统相比,内部开关将最大限度地降低寄生影响,从而提高性能。每个开关针对 < 1 kΩ 到 > 100 kΩ 的反馈电阻值进行了优化,适用于宽动态范围的应用。使用两线制并行接口控制两个通道的选定开关路径。对于所选的每个通道,也可以通过施加锁存引脚来使增益路径保持恒定,这随后会禁用所选通道的开关控制,并防止通道更改增益。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| OPA3S2859 | WQFN (24) | 4.00mm × 4.00mm |