ZHCS042C April 2011 – March 2021 OPA2376-Q1 , OPA376-Q1 , OPA4376-Q1
PRODUCTION DATA
OPAx376-Q1 系列代表了新一代低噪声 e-trim™ 运算放大器,可提供出色的直流精度和交流性能。该器件具有轨到轨输出、低失调电压(最大值为 25μV)、低噪声 (7.5nV/√Hz)、950μA 的静态电流(最大值)和 5.5MHz 带宽,对于各类精密和便携式应用极具吸引力。此外,OPA376-Q1 拥有较宽的电源电压范围和出色的 PSRR,因此非常适合直接由电池供电而无需调节的应用。
OPA376-Q1(单通道版本)采用 MicroSIZE SC70-5、SOT23-5 和 SOIC-8 封装。OPA2376-Q1(双通道)采用 SOIC-8 和 VSSOP-8 封装。OPA4376-Q1(四通道)采用 TSSOP-14 封装。所有器件版本的额定工作温度范围均为 -40°C 至 +125°C。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| OPA376-Q1 | SC70 (5) | 2.00mm × 1.25mm |
| SOT-23 (5) | 2.90mm × 1.60mm | |
| SOIC (8) | 4.90mm × 3.91mm | |
| OPA2376-Q1 | SOIC (8) | 4.90mm × 3.91mm |
| VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm | |
| OPA4376-Q1 | TSSOP (14) | 5.00mm × 4.40mm |
输入电压噪声频谱密度
失调电压生产分配