ZHDS462D January   1984  – October 2026 OPA27 , OPA37

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4引脚配置和功能
  6. 5规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 电气特性 OPA27
    3. 5.3 电气特性:OPA37
    4. 5.4 典型特性
  7. 6应用和实施
    1. 6.1 应用信息
      1. 6.1.1 偏移电压调整
      2. 6.1.2 噪声:双极型与 FET
      3. 6.1.3 补偿
      4. 6.1.4 旧裸片与新裸片
    2. 6.2 典型应用
  8. 7器件和文档支持
    1. 7.1 接收文档更新通知
    2. 7.2 支持资源
    3. 7.3 商标
    4. 7.4 静电放电警告
    5. 7.5 术语表
  9. 8修订历史记录
  10. 9机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

电气特性 OPA27

TA = +25°C,VS = ±5V 至 ±15V,VCM = VOUT = VS / 2 且 RL = 10kΩ 连接至 VS / 2(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
偏移电压
VOS 输入偏移电压 ±5 ±100 µV
dVOS/dT 输入偏移电压漂移 TA = -40°C 至 +85°C ±0.3 ±2 µV/°C
PSRR 电源抑制比 VS = ±4V 至 ±18V ±0.5 ±2 µV/V
TA = -40°C 至 +85°C ±2
长期漂移 0.2 µV/mo
通道分离(双通道、四通道) DC 0.2 µV/V
f = 1kHz,RL = 5kΩ 110 dB
输入偏置电流
IB 输入偏置电流 ±2.5 ±10 nA
IOS 输入偏移电流 ±2.5 ±10 nA
噪声
输入电压噪声 f = 0.1Hz 至 10Hz 90 nVPP
15 nVRMS
en 输入电压噪声密度 f = 10Hz 3.5 nV/√Hz
f = 100Hz 3
f = 1kHz 3
in 输入电流噪声密度 f = 1kHz 0.4 pA/√Hz
输入电压
VCM 共模电压 (V–) + 2 (V+) – 2 V
CMRR 共模抑制比 (V–) + 2V < VCM < (V+) – 2V 120 138 dB
输入阻抗
差动 10 || 12 MΩ || pF
共模 VCM = (V–) + 2V 至 (V+) – 2V 1 || 3 GΩ || pF
开环增益
AOL 开环电压增益 (V–) + 2V < VO < (V+) – 2V 132 160 dB
(V–) + 3.5V < VO < (V+) – 3.5V,
RL = 600Ω
132 160
频率响应
GBW 单位增益带宽 8 MHz
SR 压摆率 3.4 V/µs
趋稳时间 G = 1,10V 阶跃,CL = 100pF 达 0.1% 5 µs
达 0.01% 5.6
过载恢复时间 VIN × G = VS 1.3 µs
THD+N 总谐波失真 + 噪声 G = 1,f = 1kHz,VO = 3.5VRMS 0.00005 %
输出
电压输出  TA = -40°C 至 +85°C (V–) + 2 (V+) + 2 V
RL = 600Ω (V–) + 3.5 (V+) + 3.5 V
ISC 短路电流 ±45 mA
CLOAD 容性负载驱动 请参阅“典型特性”
ZO 开环输出阻抗 f = 1MHz 27 Ω
电源
IQ 每个放大器的静态电流 IO = 0A ±3.7 ±3.8 mA