ZHCSI38E March 2001 – April 2018 OPA2355 , OPA3355 , OPA355
PRODUCTION DATA.
OPA355 系列高速电压反馈 CMOS 运算放大器专为视频应用和其他需要宽带宽的 应用 而设计。OPA355 系列器件具有单位增益稳定性,且可驱动大输出电流。此外,OPAx355 系列还具备数字关断(启用)功能。这个特性在空闲期间提供节电功能,并将输出置于高阻抗状态,以支持输出复用。差分增益为 0.02%,而差分相位为 0.05°。每通道的静态电流为 8.3mA。
OPAx355 针对低至 2.5V (±1.25V) 和高达 5.5V (±2.75V) 的单电源或双电源供电运行进行了优化。OPAx355 系列器件的共模输入范围的下限可扩展至低于接地电压 100mV,上限可扩展至高于 V+ 1.5V。电源轨的输出摆幅在 100mV 以内,从而支持宽动态范围。
OPAx355 系列提供单通道(SOT-23-6 和 SO-8)、双通道 (VSSOP-10) 和 三通道(TSSOP-14 和 SO-14)三种版本。多通道版本具有完全独立的电路,可将串扰降到最低并彻底消除相互干扰。所有封装的额定工作温度范围均为 –40°C 至 +125°C。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| OPA355 | SOIC (8) | 4.90mm × 3.91mm |
| SOT-23 (6) | 2.90mm × 1.60mm | |
| OPA2355 | VSSOP (10) | 3.00mm × 3.00mm |
| OPA3355 | SOIC (14) | 8.65mm × 3.91mm |
| TSSOP (14) | 5.00mm × 4.40mm |