ZHCSCD1F April   2014  – October 2016 OPA2316 , OPA316 , OPA4316

PRODUCTION DATA.  

  1. 特性
  2. 应用
  3. 说明
    1.     Device Images
      1.      单极低通滤波器
      2.      10MHz 带宽下的低电源电流(400µA/通道)
  4. 修订历史记录
  5. 引脚配置和功能
    1.     引脚功能
  6. 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 额定值
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息:OPA316
    5. 6.5 热性能信息:OPA2316
    6. 6.6 热性能信息:OPA2316S
    7. 6.7 热性能信息:OPA4316
    8. 6.8 电气特征
    9. 6.9 典型特性
  7. 详细 说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性 说明
      1. 7.3.1 工作电压
      2. 7.3.2 轨至轨输入
      3. 7.3.3 输入和 ESD 保护
      4. 7.3.4 共模抑制比 (CMRR)
      5. 7.3.5 EMI 敏感性和输入滤波
      6. 7.3.6 轨至轨输出
      7. 7.3.7 电容负载和稳定性
      8. 7.3.8 过载恢复
      9. 7.3.9 DFN 封装
    4. 7.4 器件功能模式
  8. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
      1. 8.1.1 一般配置
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计流程
        1. 8.2.2.1 放大器选择
        2. 8.2.2.2 无源组件选择
      3. 8.2.3 应用曲线
  9. 电源建议
  10. 10布局
    1. 10.1 布局指南
    2. 10.2 布局示例
  11. 11器件和文档支持
    1. 11.1 文档支持
      1. 11.1.1 相关文档
    2. 11.2 相关链接
    3. 11.3 接收文档更新通知
    4. 11.4 社区资源
    5. 11.5 商标
    6. 11.6 静电放电警告
    7. 11.7 术语表
  12. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

说明

OPAx316 系列单路、双路和四路运算放大器代表新一代通用低功耗运算放大器。由于采用轨至轨输入和输出摆幅以及低静态电流(典型值为 400µA/通道),同时兼具 10MHz 宽带宽和极低噪声
(1kHz 时为 11nV/√Hz)等特性,此系列成为对于各种 应用 而言非常具有吸引力。低输入偏置电流支持那些将在具有 兆欧姆级源阻抗 的应用中使用的运算放大器。

OPAx316 器件采用稳健耐用的设计,方便电路设计人员使用,具有单位增益稳定的集成 RFI/EMI 抑制滤波器,在过驱条件下不出现反相,并且带有高静电放电 (ESD) 保护 (4kV HBM)。

此类器件经过优化,适合在 1.8V (±0.9V) 至 5.5V (±2.75V) 的低电压状态下工作。这款最新补充的低压 CMOS 运算放大器与 OPAx313OPAx314 搭配,为用户提供了广泛的带宽、噪声和功率选择,可以满足各种应用的 广泛需求的理想之选。

器件信息(1)

器件编号 封装 封装尺寸(标称值)
OPA316 SC-70 (5) 1.25mm × 2.00mm
SOT-23 (5) 1.60mm x 2.90mm
OPA2316 DFN (8) 3.00mm × 3.00mm
MSOP、VSSOP (8) 3.00mm x 3.00mm
SOIC (8) 3.91mm × 4.90mm
OPA2316S MSOP、VSSOP (10) 3.00mm × 3.00mm
X2QFN (10) 1.50mm x 2.00mm
OPA4316 TSSOP (14) 4.40mm × 5.00mm
SOIC (14) 8.65mm × 3.91mm
  1. 如需了解所有可用封装,请参阅产品说明书末尾的可订购产品附录。