ZHDS171 April   2026 OPA2993

PRODMIX  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 OPA2993 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 噪声性能
      2. 6.3.2 共模电压范围
      3. 6.3.3 反相保护
      4. 6.3.4 过载恢复
      5. 6.3.5 电过应力
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 低侧电流测量
        1. 7.2.1.1 设计要求
        2. 7.2.1.2 详细设计过程
        3. 7.2.1.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 开发支持
        1. 8.1.1.1 TINA-TI(免费软件下载)
    2. 8.2 文档支持
      1. 8.2.1 相关文档
    3. 8.3 接收文档更新通知
    4. 8.4 支持资源
    5. 8.5 商标
    6. 8.6 静电放电警告
    7. 8.7 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

说明

OPA2993 和 OPA4993 (OPAx993) 属于高电压 (32V) 轨到轨输入和输出 (RRIO) 运算放大器系列。这些器件具有出色的交流性能,包括 20MHz 的宽单位带宽增益积和 40V/μs 的高压摆率,同时每通道仅需 400μA 的静态电流。

这些器件还具有出色的直流精度、低失调电压(最大值 ±1mV)和低失调漂移(最大值 ±3µV/°C),适用于主输入对内的高压操作。得益于这些功能,OPAx993 是灵活、稳健且高性能的运算放大器,适用于高电压工业应用。

OPAx993 运算放大器系列采用小型封装(例如 SOT-23-8 和 SOT-23-14)以及标准封装(例如 SOIC 和 TSSOP),额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。

器件信息
器件型号(1) 通道数 封装 封装尺寸 (3)
OPA2993 双通道 D(SOIC,8) 4.9mm × 6mm
DGK(VSSOP,8)(2) 3mm × 4.9mm
DDF(SOT-23,8)(2) 2.9mm × 2.8mm
OPA4993 四通道 D(SOIC,14)(2) 8.65mm × 6mm
DYY(SOT-23,14)(2) 4.2mm × 1.9mm
PW(TSSOP,14)(2) 5mm × 6.4mm
有关更多信息,请参阅 节 10。
预发布信息(非量产数据)。
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
OPA2993 采用 RES11 的 OPAx993 仪表应用采用 RES11 的 OPAx993 仪表应用