ZHCSIQ4D September 2018 – December 2022 OPA2828 , OPA828
PRODUCTION DATA
许多应用对运算放大器的功耗有严格的限制;因此,放大器功耗必须保持恒定,即使在输入电压大或输出电压等于电源轨等故障情况下也是如此。尤其是,OPAx828 等高压摆率放大器会在放大器压摆时暂时增加电源电流。在压摆增强放大器中,大输入信号的存在会带来一个特定问题,因为大输入信号会在放大器输入端施加大电压。输入端的这种大电压会激活压摆增强电路,导致电流消耗显著增加。在高电源电压下,大电流消耗可能导致放大器显著自发热。
OPAx828 兼具 150V/us 的高压摆率和 5.5mA 的低电源电流。与许多其他放大器一样,这些特性通过压摆增强 方法实现,可以在放大器压摆时暂时增加放大器的电流消耗。这类压摆情况是通过测量输入引脚上的电压来检测的。在静态条件下,该电压非常小(等于放大器失调电压)。或者,如果输入电压快速变化,则会在输入端施加一个大电压,并且放大器输出必须压摆。在 OPAx828 上,电源电流逐步增加,并且与施加的输入电压成正比,从而提供表现良好 的大阶跃响应和出色的 THD。高压摆率可确保输出在大约 300ns 内重新稳定;因此,增加的功耗会被去耦电容吸收,而且不会对电源造成额外负载。
在 OPAx828 中,通过持续监测放大器输入和输出的额外保护电路,可以避免上述电流消耗增加的问题。如果检测到大输入电压,保护电路会检查输出端电压是否存在快速变化。如果输出电压没有变化(例如,由于输出处于电源轨),保护电路会在大约 300ns 的延迟后禁用压摆增强电路。过载情况消除后,放大器迅速恢复到正常工作状态。#SBOS516IMG3400 中展示了这种运行,其中放大器的电源电流是在移除去耦电容的情况下测量的。300ns 后,放大器的功耗会恢复到静态水平。同时,该放大器仍然具有小于 55ns 的出色过载恢复时间。