ZHCSIQ4D September 2018 – December 2022 OPA2828 , OPA828
PRODUCTION DATA
多路复用是一种在多通道系统中执行数据采集的常用技术,信号链要求非常低。在这种情况下,多路复用器 (MUX) 在采集系统中的作用是在通道之间进行切换,并尽可能快地将每个信号发送到单个数据转换器,从而尽可能提高系统吞吐量和降低延迟。为了实现精确的处理,将精密放大器放置在多路复用器的下游,以便精确地驱动模数转换器 (ADC)。#X7244阐明了这一概念。
图 7-4 典型的多路复用系统方框图在典型的多路复用应用中,驱动 ADC 的运算放大器的输入端通常会出现大瞬态电压。大输入差分电压在压摆或开环运行期间很常见,当从一个多路复用器输入切换到另一个时尤其常见。传统的精密放大器通常由一对差分晶体管组成,借助放大器输入端之间的反并联二极管,可以防范大差分瞬态输入电压。这些反并联二极管可有效地将输入之间的电压差分限制为一个或两个正向二极管压降,从而保护精密输入器件免受损坏。然而,反并联二极管确实有很大的缺点,如开启时的大浪涌电流。如果出现无源滤波或高源阻抗,大浪涌电流会对稳定时间造成影响,从而限制系统的吞吐量并降低信号链的精度。OPAx828 不需要反并联二极管来保护输入 JFET 晶体管,即使差分输入电压高达 ±18V,也不会出现大浪涌电流。#X1937 中说明了这些概念。
图 7-5 典型的多路复用系统方框图