ZHDS462D January 1984 – October 2026 OPA27 , OPA37
PRODUCTION DATA
图 5-1 输入偏移电压预热漂移(旧裸片)
图 5-3 总输入电压噪声频谱密度与源电阻间的关系(旧裸片)
图 5-5 电压噪声频谱密度与温度间的关系(旧裸片)
图 5-7 输入电压噪声频谱密度(旧裸片)
图 5-9 偏置和偏移电流与温度间的关系(旧裸片)
图 5-11 OPA37 闭环电压增益和相移与频率间的关系 (G = 100)(旧裸片)
图 5-13 电源抑制与频率间的关系(旧裸片)
图 5-15 开环电压增益与温度间的关系(旧裸片)
图 5-17 共模输入电压范围与电源电压间的关系(旧裸片)
图 5-19 OPA37 微小信号瞬态响应(旧裸片)
图 5-21 OPA37 大信号瞬态响应(旧裸片)













| G = 1, | C = 1000pF |


| G = –10, | CL = 100pF | |

| G = 10, | CL = 1000pF | RL = 1.8kΩ |
图 5-2 输入电压噪声与噪声带宽间的关系(0.1Hz 至指定频率)(旧裸片)
图 5-4 电压噪声频谱密度与电源电压间的关系(旧裸片)
图 5-6 输入电流噪声频谱密度(旧裸片)
图 5-8 开环频率响应(旧裸片)
图 5-10 OPA27 闭环电压增益和相移与频率间的关系 (G = 100)(旧裸片)
图 5-12 共模抑制与频率间的关系(旧裸片)
图 5-14 开环电压增益与电源电压间的关系(旧裸片)
图 5-16 电源电流与电源电压间的关系(旧裸片)
图 5-18 OPA27 微小信号瞬态响应(旧裸片)
图 5-20 OPA27 大信号瞬态响应(旧裸片)













| G = –1, | CL = 1500pF |

| G = 1, | CL = 5pF | |


| G = 10, | CL = 1000pF | RL = 1.8kΩ |