ZHDS462D January 1984 – October 2026 OPA27 , OPA37
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VS | 单电源电压,VS = (V+) – (V–) | 8 | 36 | V | |
| 双电源电压,VS = (V+) – (V–) | ±4 | ±18 | |||
| 信号输入引脚 | 电压 | (V–) – 0.7 | (V+) + 0.7 | V | |
| 电流 | 20 | mA | |||
| ISC | 输出短路(2) | 持续 | |||
| TA | 工作温度 | -40 | +85 | °C | |
| TJ | 结温 | 150 | °C | ||
| Tstg | 贮存温度 | -65 | +150 | °C | |