ZHCSOV1H may 2008 – june 2023 OPA2673
PRODUCTION DATA
驱动器设计的第一步是根据目标规格计算峰峰值输出电压。该计算是使用以下公式来完成的:
当负载上存在 PL 功率和 VRMS 电压且已知 RL 负载阻抗时,该计算得出:
其中,负载处的 VP 峰值电压和波峰因数 CF:
其中,VLPP:负载峰峰值电压。
通过整合方程式 2 到方程式 5,可将所需的峰峰值间电压表示为波峰因数、负载阻抗和负载功率的函数。因此:
此 VLPP 通常是针对标称线路阻抗进行计算的,可以作为一个固定的设计目标。
该驱动器的下一步是计算单个放大器输出电压和电流(是线路上的 VPP 和变压器匝数比的函数)。当匝数比变化时,允许的最小电源电压也会变化。放大器中的峰值电流如下所示:
其中,VLPP 如方程式 6 定义,而 RM 如方程式 8 定义。
总负载为 4RM 且峰值电流是使用 VLPP 计算出的峰峰值电流的一半,峰值电流的计算方式如图 8-9 中所示。
根据所需的输出电压和电流与匝数比之间的关系,输出级余量模型允许开发所需的电源电压与匝数比。
余量模型(请参阅图 8-10)可通过下面的一组公式进行说明:
首先,作为每个放大器的可用输出电压:
或者,其次,作为所需的单电源电压:
一组功率和负载要求的最小电源电压由方程式 10 给出,其中 V1、V2、R1 和 R2 是 OPA2673 的内部元件。
表 8-1 给出了 OPA2673 在 +12V 工作电压下的 V1、V2、R1 和 R2。
V1 | R1 | V2 | R2 |
---|---|---|---|
0.9V | 2Ω | 0.9V | 2Ω |