ZHCSNT6A August 2021 – April 2025 OPA2397 , OPA397 , OPA4397
PRODMIX
OPAx397 是一系列采用专有失调电压修整技术的低失调电压、低噪声 e-trim 运算放大器。这些运算放大器提供超低输入失调电压和漂移,实现出色的输入和输出动态线性性能。OPAx397 的工作电压为 1.7V 至 5.5V,单位增益稳定,旨在用于广泛的通用和精密应用。
这些放大器采用先进的 CMOS 技术和高级设计功能,有助于在小型封装选项中实现极低的输入偏置电流、宽输入和输出电压范围、高环路增益,以及低而平坦的输出阻抗。OPAx397 的优势还包括 13MHz 带宽、4.4nV/√Hz 噪声谱密度和低频 1/f 噪声。这些特性使 OPAx397 成为连接传感器、光电二极管和高性能模数转换器 (ADC) 的理想选择。