ZHCSMM3E December 2020 – October 2024 OPA2391 , OPA391 , OPA4391
PRODMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 最小值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VS | 电源电压,VS = (V+) – (V–) | 单电源 | 6 | V | |
| 双电源 | ±3 | ||||
| 输入电压,所有引脚 | 共模 | (V–) – 0.5 | (V+) + 0.5 | V | |
| 差分 | (V+) – (V–) + 0.5 | ||||
| 输入电流,所有引脚 | ±10 | mA | |||
| 输出短路(2) | 持续 | 持续 | |||
| TA | 工作温度 | -55 | 150 | ℃ | |
| TJ | 结温 | -55 | 150 | ℃ | |
| Tstg | 贮存温度 | -65 | 150 | ℃ | |