ZHCSMM3C December 2020 – December 2022 OPA2391 , OPA391
PRODMIX
OPAx391 是采用专有失调电压修整技术的低失调电压、低功耗 e-trim 运算放大器。这些运算放大器可提供超低输入失调电压、漂移和输入偏置电流,同时可实现出色的带宽与静态电流比。OPAx391 的工作电压为 1.7V 至 5.5V,单位增益稳定,旨在用于各种通用和精密应用。
该输出具有先进的输出级,可承受高容性负载,从而实现稳定可靠的性能。OPAx391 的优势使这些器件成为适用于高阻抗传感器的出色放大器,因为在高阻抗传感器中,输入偏置电流、失调电压和功耗至关重要。