ZHCSHD6F September 2002 – June 2018 OPA2363 , OPA2364 , OPA363 , OPA364 , OPA4364
PRODUCTION DATA.
OPA363 和 OPA364 采用出色的轨至轨运行,电源电压低至 ±0.9V。OPA363 和 OPA364 系列的输入共模电压范围超出电源轨 100mV。OPA363 和 OPA364 独特的输入拓扑消除了大部分轨至轨互补级运算放大器所特有的输入失调电压转换区域,因此 OPA363 和 OPA364 能够在整个共模输入范围内提供卓越的共模性能,如Figure 21 中所示。此特性可在驱动模数转换器时防止差动线性误差和 THD 的恶化。功能方框图 显示了 OPA363 和 OPA364 的简化原理图。
Figure 21. OPA363 和 OPA364 在整个共模范围内具有线性失调电压