ZHCSQ21F February 2022 – October 2025 OPA2328 , OPA328 , OPA4328
PRODMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
单通道 OPA328、双通道 OPA2328 和四通道 OPA4328 (OPAx328) 是针对极低噪声和宽带宽进行了优化的新一代精密低电压 CMOS 运算放大器系列。
OPAx328 具有零交叉失真的线性输入级,能够在整个输入范围内提供 120dB(典型值)的出色共模抑制比 (CMRR)。输入共模电压范围在正负电源轨基础上向外扩展了 100mV。输出电压摆幅通常在电源轨的 10mV 以内。
OPAx328 还使用德州仪器 (TI) 专有的 e‑trim™ 运算放大器技术,实现了超低失调电压和低输入失调电压漂移的独特组合,无需任何输入切换或自动归零技术。
低噪声 (6.1nV/√Hz) 和高速运行特性(40MHz,30V/μs)使这些器件非常适合驱动采样模数转换器 (ADC)。
OPAx328 也是高阻抗输入单电源应用的理想选择。低输入偏置电流和低输入电容允许在低光电流操作 (< 1nA) 下实现高频跨阻增益。
| 器件型号 | 通道/关断 | 封装(1) |
|---|---|---|
| OPA328 | 单通道/否 | DBV(SOT-23,5) |
| OPA328S(2) | 单通道/是 | DBV(SOT-23,6) |
| OPA2328 | 双通道/否 | D(SOIC,8) |
| DGK(VSSOP,8) | ||
| DRG(WSON,8) | ||
| 双通道/是 | YBJ(DSBGA,24) | |
| OPA4328 | 四通道/否 | PW(TSSOP,14) |