ZHCSCD1F April 2014 – October 2016 OPA2316 , OPA316 , OPA4316
PRODUCTION DATA.
有些 应用 需要差分信号。 Figure 41 显示,简单电路可利用一个 2.7V 的电源将 0.1V 至 2.4V 的单端输入转换为 ±2.3V 的差分输出。本示例有意限制输出范围以实现线性最大化。电路由两个放大器构成。一个放大器充当缓冲器并产生 VOUT+ 电压。另一个放大器使输入反相并添加参考电压以生成 VOUT–。VOUT+ 和 VOUT– 范围为 0.1V 至 2.4V。差异 VDIFF 是指 VOUT+ 和 VOUT– 之间的差异,这导致差异输出电压范围为 2.3 V。
Figure 41. 单端输入到差分输出的转换原理图