ZHCSCD1F April 2014 – October 2016 OPA2316 , OPA316 , OPA4316
PRODUCTION DATA.
OPAx316 旨在用于 需要驱动 容性负载的应用。与所有运算放大器一样,可能存在会使 OPAx316 变得不稳定的特定情况。在确定特定运算放大器的运行是否稳定时,需要考虑放大器电路配置、布局、增益和输出负载等因素。在单位增益
(+1V/V) 缓冲器配置下驱动电容负载的运算放大器比在更高噪声增益下工作的放大器更容易出现不稳定的情况。电容负载与运算放大器输出电阻相结合后,在反馈环路内产生一个使相补角降级的极点。相位裕量的减小随着容性负载的增加而增加。保守而言,最佳做法是设计 25% 的过冲(40° 相补角),这样可在流程变化期间提供更高的稳定性。某些较大的电容器(CL 大于 1μF)的等效串联电阻 (ESR) 足以改变反馈环路内的相位特性,从而使放大器保持稳定。增加放大器闭环增益使得放大器能够驱动更大的电容。当在更高电压增益上观察放大器的过冲响应时,这个增加的驱动能力会十分明显。请参阅典型特性图:小信号过冲与电容负载间的关系 (Figure 24,G = –1V/V) 和 小信号过冲与电容负载间的关系 (Figure 25,G = +1V/V)。
放大器在单位增益配置下运行时增大电容负载驱动能力的一种方法就是串行插入一个小电阻器(一般为 10Ω 到 20Ω),与输出串联(如 Figure 38 中所示)。这个电阻器大大减少了与大电容负载相关的过冲和振铃。然而,这个技巧的一个可能问题是这个增加的串联电阻和任一与负载电容并联的连接电阻会生成一个分压器。此分压器在输出上引入一个减少输出摆幅的增益误差。
Figure 38. 改进容性负载驱动