ZHCS122D August 2011 – October 2017 OPA170 , OPA2170 , OPA4170
PRODUCTION DATA.
Figure 41 显示了驱动容性负载的单位增益缓冲器。Equation 1 显示了Figure 41 中的电路传递函数。Figure 41 中未显示运算放大器的开环输出电阻 Ro。
Equation 1 中的传递函数存在极点和零点。极点频率 (fp) 取决于 (Ro + RISO) 和 CLOAD。组件 RISO 和 CLOAD 决定了零点频率 (fz)。通过选择 RISO,可使开环增益 (AOL) 与 1/β 间的接近率 (ROC) 达到 20dB/十倍频,从而确保系统稳定性。Figure 42 对该概念进行了描述。单位增益缓冲器的 1/β 曲线为 0dB。
Figure 42. 具有 RISO 补偿的单位增益放大器
ROC 稳定性分析通常为模拟结果。分析的有效性取决于多种因素,尤其是准确的 Ro 建模。除模拟 ROC 外,可靠的稳定性分析还包括使用函数生成器、示波器以及增益和相位分析器,对电路的过冲百分比和交流增益峰值进行测量。然后,通过这些测量值计算相位裕度。Table 3 显示了与 45° 和 60° 相位裕度对应的过冲百分比和交流增益峰值。有关此设计和可用于代替 OPA170 的其他备选器件的更多详细信息,请参阅精密设计《采用隔离电阻器的容性负载驱动解决方案》。
| 相位裕度 | 过冲 | 交流增益峰值 |
|---|---|---|
| 45° | 23.3% | 2.35dB |
| 60° | 8.8% | 0.28dB |