TIPD128

采用隔离电阻的电容式负载驱动器解决方案

TIPD128

设计文件

概述

此 TI 验证设计采用各种运算放大器,以绝缘电阻驱动 100pF 至 1uF 的电容负载。OPA192 的亮点在于其能够以小型绝缘电阻驱动大规模电容负载。

特性
  • 电源电压:30 V (+/-15 V)
  • 电容负载:100 pF、1000 pF、0.01 mF、0.1 mF、1 mF
  • 拥有 OPA192 高压、轨至轨输入/输出、精密运算放大器、E-Trim™ 系列放大器
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDC035C.ZIP (6277 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR330.PDF (93 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR331.PDF (65 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC229.ZIP (231 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA192高电压、轨到轨输入/输出、5µV、0.2µV/°C、精密运算放大器

数据表: PDF | HTML
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)

OPA3652.2V、50MHz 低噪声单电源轨到轨运算放大器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 Capacitive Load Drive Solution Using an Isolation Resistor Design Guide (Rev. C) 2014年 11月 17日
更多文献资料 Precision Amplifier Quickstart Kit brochure (Rev. A) 2015年 1月 13日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频