ZHCSEI8C January 2016 – March 2018 OPA197 , OPA2197 , OPA4197
PRODUCTION DATA.
OPAx197 系列(OPA197、OPA2197 和 OPA4197)是新一代 36V 运算放大器。
这些器件具有出色的直流精度和交流性能,包括轨至轨输入/输出、低偏移(典型值为 ±25µV)、低温漂(典型值为 ±0.25µV/°C)和 10MHz 带宽。
OPAx196 拥有 拥有诸多独一无二的特性,例如电源轨的差分输入电压范围、高输出电流 (±65mA)、高达 1nF 的高容性负载驱动以及高转换率 (20V/µs),是稳健耐用的高性能运算放大器,适用于各种高压工业 应用。
OPA197 系列运算放大器采用标准封装,在 -40°C 至 +125°C 的额定温度范围内工作。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| OPA197 | SOIC (8) | 4.90mm × 3.90mm |
| 小外形尺寸晶体管 (SOT) (5) | 2.90mm × 1.60mm | |
| VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm | |
| OPA2197 | SOIC (8) | 4.90mm × 3.90mm |
| VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm | |
| OPA4197 | SOIC (14) | 8.65mm x 3.90mm |
| TSSOP (14) | 5.00mm x 4.40mm |