ZHCSB21B March 2013 – September 2016 OPA188
PRODUCTION DATA.
OPA188 运算放大器采用 TI 的专有自动归零技术,以提供低失调电压(最大为 25μV)并随时间推移和温度变化而实现接近零漂移的性能。此高精度低静态电流微型放大器提供高输入阻抗和摆幅为电源轨 15mV 之内的轨到轨输出。输入共模范围包括负电源轨。单电源或双电源可在 4V 至 36V(±2V 至 ±18V)范围内使用。
单通道版本采用微型 SOT-23-5、MSOP-8 和 SO-8 封装。所有版本的额定工作温度范围均为 -40°C 至 +125°C。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| OPA188 | SOIC (8) | 4.90mm x 3.91mm |
| SOT-23 (5) | 2.90mm × 1.60mm | |
| VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm |