ZHCSWX9C January 1995 – August 2024 OPA132 , OPA2132 , OPA4132
PRODUCTION DATA
OPA132、OPA2132 和 OPA4132 (OPAx132) 系列 FET 输入运算放大器提供高速特性和出色的直流性能。高压摆率和宽带宽的组合可提供快速稳定时间。单通道、双通道和四通道版本均具有相同的规格,可更大程度地提高设计灵活性。单通道和双通道版本均具有高性能级别。它们都是通用、音频、数据采集和通信应用的理想选择,尤其是会遇到高源阻抗的应用。
OPAx132 运算放大器易于使用,而且不存在常见 FET 输入运算放大器中经常会出现的相位反转和过载问题。输入共源共栅电路提供出色的共模抑制,并在宽输入电压范围内保持低输入偏置电流。OPAx132 系列运算放大器是单位增益稳定型放大器,可在宽负载条件范围(包括高负载电容)内提供出色的动态行为。双通道和四通道版本有完全独立的电路,即使在过驱或过载时,也可尽可能减少串扰并消除相互干扰。
单通道版本采用 8 引脚 SOIC 表面贴装封装,双通道版本采用 8 引脚 DIP 和 SOIC 表面贴装封装。四通道版本采用 SOIC 表面贴装封装。所有器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 +85°C。
OPA2156 是下一代版本,可提供更低的宽带噪声 (3nV/√Hz)、更宽的带宽 (25MHz) 以及轨到轨输入。
| 器件型号 | 通道数 | 封装(1) |
|---|---|---|
| OPA132 | 单通道 | D(SOIC,8) |
| OPA2132 | 双通道 | D(SOIC,8) |
| P(PDIP,8) | ||
| OPA4132 | 四通道 | D(SOIC,14) |