ZHCSWG5I April 1978 – March 2025 NA556 , NE556 , SA556 , SE556
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 最小值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VCC | 电源电压 | NA556、NE556、SA556 | 4.5 | 16 | V |
| SE556 | 4.5 | 18 | |||
| IO | 输出电流 | ±200 | mA | ||
| TA | 自然通风条件下的工作温度范围 | NA556 | -40 | 105 | °C |
| NE556 | 0 | 70 | |||
| SA556 | -40 | 85 | |||
| SE556 | -55 | 125 | |||