ZHCSWG5I April 1978 – March 2025 NA556 , NE556 , SA556 , SE556
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
要修改计时器的运行,请向 CONT 施加外部电压(或电流)以调制内部阈值和触发器电压。图 7-1 展示了脉宽调制电路。连续的输入脉冲序列可触发单稳态电路,而控制信号可以调制阈值电压。图 7-2 展示了产生的占空比与控制电压传递函数间的关系。尝试以 10% 以下的占空比运行可能会导致输出脉冲不一致。尝试以接近 100% 的占空比运行时,依次产生 2 分频、3 分频和 4 分频。