ZHCSZE5A December 2025 – September 2026 MSPM33C321A
PRODUCTION DATA
该器件拥有两个模数转换器 (ADC) 模块,即 HSADC0 和 HSADC1,支持采用单端输入和同步采样操作的快速 12 位转换。
HSADC 模块特性包括:
| CHANNEL[0:31] | 信号名称(1) | |
|---|---|---|
| HSADC0 | HSADC1 | |
| 0 | ADC0_0 | ADC1_0 |
| 1 | ADC0_1 | ADC1_1 |
| 2 | ADC0_2 | ADC1_2 |
| 3 | ADC0_3 | ADC1_3 |
| 4 | ADC0_4 | ADC1_4 |
| 5 | ADC0_5 | ADC1_5 |
| 6 | ADC0_6 | ADC1_6 |
| 7 | ADC0_7 | ADC1_7 |
| 8 | ADC0_8 | ADC1_8 |
| 9 | ADC0_9 | ADC1_9 |
| 10 | ADC0_10 | ADC1_10 |
| 11 | 温度传感器 | ADC1_11 |
| 12 | ADC0_12 | ADC1_12 |
| 13 | ADC0_13 | ADC1_13 |
| 14 | ADC0_14 | ADC1_14 |
| 15 | ADC0_15 | - |
| 16 | ADC0_16 | - |
| 17 | ADC0_17 | - |
| 18 | ADC0_18 | - |
| 19 | ADC0_19 | - |
| 20 | ADC0_20 | - |
| 21 | ADC0_21 | - |
| 22 - 29 | - | - |
| 30 | VBAT 监测器 | VBAT 监测器 |
| 31 | 电源监测器 | 电源监测器 |
有关更多详细信息,请参阅 MSPM33C3x 160MHz 微控制器技术参考手册 中的“ADC”一章。