ZHCSZE5A December 2025 – September 2026 MSPM33C321A
PRODUCTION DATA
UNICOMM 是一种高度灵活的外设,可配置为在运行时使用 UART、SPI、I2C 控制器或 I2C 目标器件协议。在初始化期间,用户可以选择其中一个串行接口。外设在每个 UCx 实例中使用共享 16 位深 FIFO,以便更大限度地提高器件功能。串行外设组 (SPG) 将一个或多个 UNICOMM 实例组合在一起,以实现模块间内部环回和 I2C 配对等特殊功能。UNICOMM (UCx) 串行接口介绍了每个 UNICOMM 实例上可用的外设串行接口,以及如何将这些接口分组到器件上的 SPG 组中。
| SPG 实例 | UNICOMM 实例 | UART | SPI | I2C 控制器 | I2C 目标 | FIFO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPG0 (PD0) | UC1_0 | 是 | - | 是 | 是 | 16 |
| UC1_1 | 是 | - | 是 | 是 | 16 | |
| SPG1 (PD1) | UC2 | - | 是 | - | - | 4 |
| UC15_0 | - | - | 是 | 是 | 4 | |
| UC15_1 | - | - | 是 | 是 | 4 | |
| UC12 | 是 | - | - | - | 4 | |
| UC13_0 | 是 | 是 | 是 | 是 | 4 | |
| SPG2 (PD1) | UC13_1 | 是 | 是 | 是 | 是 | 4 |
| UC13_2 | 是 | 是 | 是 | 是 | 4 | |
| UC13_3 | 是 | 是 | 是 | 是 | 4 | |
| UC14 | 是 | - | 是 | 是 | 4 |