ZHDS108 March 2026 MSPM33C321A-Q1
ADVANCE INFORMATION
TI 建议在 VDD 和 VSS 引脚之间连接 10µF 和 0.1µF 低 ESR 陶瓷去耦电容器的组合,并将这些电容器尽可能靠近其去耦的电源引脚放置(几毫米以内),以实现最小的环路面积。10µF 大容量去耦电容器是大多数应用的推荐值,但可以根据 PCB 设计和应用要求,在需要时调整该电容。例如,可以使用容量更大的电容器,但会影响电源轨斜升时间。
必须将 NRST 复位引脚上拉至 VDD(电源电平),器件才能解除复位状态,开始引导过程。对于大多数应用,TI 建议将一个外部 47kΩ 上拉电阻器与一个 10nF 下拉电容器连接,使 NRST 引脚能够由另一个器件或调试探针控制。
VCORE 引脚上需要连接一个 2.2μF 的电容,并且该电容必须靠近器件放置,与器件地之间的距离最小。请勿将其他电路连接到 VCORE 引脚。