ZHCSWB9A May 2024 – November 2024 MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVREF | VREF 工作电源电流 | BUFCONFIG = {0, 1},无负载 | BUFCONFIG = {0, 1},无负载 | 80 | 100 | µA | |
| TCVREF | VREF 的温度系数(1) | BUFCONFIG = {0, 1} | BUFCONFIG = {0, 1} | 75 | ppm/°C | ||
| TCdrift | 长期 VREF 漂移 | 时间 = 1000 小时,BUFCONFIG = {0, 1},T = 25℃ | 时间 = 1000 小时,BUFCONFIG = {0, 1},T = 25℃ | 300 | ppm | ||
| PSRRDC | VREF 电源抑制比(直流) | VDD = 1.7V 至 VDDmax,BUFCONFIG = 1 | VDD = 1.7V 至 VDDmax,BUFCONFIG = 1 | 60 | 70 | dB | |
| PSRRDC | VREF 电源抑制比(直流) | VDD = 2.7V 至 VDDmax,BUFCONFIG = 0 | VDD = 2.7V 至 VDDmax,BUFCONFIG = 0 | 50 | 60 | dB | |
| Vnoise | VREF 输出端的 RMS 噪声(0.1Hz 至 100MHz) | BUFFCONFIG = 1 | BUFFCONFIG = 1 | 500 | µVrms | ||
| Vnoise | VREF 输出端的 RMS 噪声(0.1Hz 至 100MHz) | BUFFCONFIG = 0 | BUFFCONFIG = 0 | 750 | µVrms | ||
| ADC FS | 支持的最大 ADC 采样频率 | 使用 VREF 作为 ADC 基准 | 使用 VREF 作为 ADC 基准 | 200 | ksps | ||
| Tstartup | VREF 启动时间 | BUFCONFIG = {0, 1},VDD = 2.8V | BUFCONFIG = {0, 1},VDD = 2.8V | 15 | us | ||