ZHCSWB9A May 2024 – November 2024 MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 信号 名称 |
引脚 类型 |
说明 | RGE 引脚 | RHB 引脚 | RGZ 引脚 | PT 引脚 | PM 引脚 | PN 引脚 | PNA 引脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMP0_OUT | O | COMP0 数字输出信号 | 10、12、21、6 | 11、15、16、20、29、31、7 | 13、19、22、27、31、38、45、47、9 | 13、19、22、27、31、38、45、47、9 | 16、22、26、27、28、29、31、43、49、5、57、60、62、9 | 11、17、29、32、34、41、45、60、70、74、75、76、77、79 | 11、17、29、32、34、41、45、60、70、74、75、76、77、79 |
| COMP0_IN0+ | A | COMP0 同相输入通道 0 | 22 | 30 | 46 | 46 | 30 | 78 | 78 |
| COMP0_IN0- | A | COMP0 反相输入通道 0 | 31 | 47 | 47 | 31 | 79 | 79 | |
| COMP0_IN1+ | A | COMP0 同相输入通道 1 | 14 | 22 | 33 | 33 | 11 | 55 | 55 |
| COMP0_IN1- | A | COMP0 反相输入通道 1 | 13 | 21 | 32 | 32 | 10 | 54 | 54 |
| COMP0_IN2+ | A | COMP0 同相输入通道 2 | 18 | 29 | 29 | 7 | 43 | 43 | |
| COMP0_IN2- | A | COMP0 反相输入通道 2 | 17 | 28 | 28 | 6 | 42 | 42 | |
| COMP0_IN3+ | A | COMP0 同相输入通道 3 | 11 | 19 | 30 | 30 | 8 | 44 | 44 |