ZHCSR46D October 2022 – January 2024 MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tEN | OPA 启用时间 | ENABLE = 0x0 至 0x1,带隙基准开启,0.1%,同相,单位增益 | GBW = 0x0 | 7.3 | 12 | µs | ||
| GBW = 0x1 | 4.4 | 6 | ||||||
| tdisable | OPA 禁用时间 | 4 | ULPCLK 周期 | |||||
| fCHOP | OPA 斩波频率 | CHOP = 0x1 | GAIN = 0x0 | 125 | kHz | |||
| GAIN = 0x1 | 62.5 | |||||||
| GAIN = 0x2 | 31.25 | |||||||
| GAIN = 0x3 | 15.625 | |||||||
| GAIN = 0x4 | 7.8 | |||||||
| GAIN = 0x5 | 3.9 | |||||||
| tSETTLE | OPA 稳定时间 | CL = 40pF,Vstep = 0.3V 至 VDD-0.3V,0.1%,ENABLE = 0x1,同相,单位增益 | GBW = 0x0 | 2.5 | 9 | µs | ||
| GBW = 0x1 | 1.3 | 5 | ||||||