ZHCSR46D October 2022 – January 2024 MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346
PRODUCTION DATA
这些器件中的计时器外设支持以下关键特性。有关具体配置,请参阅表 8-11。
通用计时器 (TIMGx) 的具体特性包括:
| TIM 名称 | 电源域 | 分辨率 | 预分频器 | 捕捉/比较通道 | 外部 PWM 通道 | 相负载 | 影子负载 | 影子 CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMG0 | PD0 | 16 位 | 8 位 | 2 | 2 | - | - | - |
| TIMG1 | PD0 | 16 位 | 8 位 | 2 | 2 | - | - | - |
| TIMG2 | PD0 | 16 位 | 8 位 | 2 | 2 | - | - | - |
| TIMG4 | PD0 | 16 位 | 8 位 | 2 | 2 | - | 是 | 是 |
| TSEL.ETSEL 选择 | TIMG0 | TIMG1 | TIMG2 | TIMG4 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | TIMG0.TRIG0 | TIMG0.TRIG0 | TIMG0.TRIG0 | TIMG0.TRIG0 |
| 1 | TIMG1.TRIG0 | TIMG1.TRIG0 | TIMG1.TRIG0 | TIMG1.TRIG0 |
| 2 | TIMG2.TRIG0 | TIMG2.TRIG0 | TIMG2.TRIG0 | TIMG2.TRIG0 |
| 3 | TIMG4.TRIG0 | TIMG4.TRIG0 | TIMG4.TRIG0 | TIMG4.TRIG0 |
| 4 至 15 | 保留 | |||
| 16 | 事件订阅者端口 0 (FSUB0) | |||
| 17 | 事件订阅者端口 1 (FSUB1) | |||
| 18 至 31 | 保留 | |||
有关更多详细信息,请参阅 MSPM0 L 系列 32MHz 微控制器技术参考手册 中的计时器章节。