ZHCSSB1A May 2023 – December 2023 MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSTRIM | 出厂调整温度 (1) | ADC 和 VREF 配置:RES=0(12 位模式),VRSEL=2h(内部 VREF),BUFCONFIG=1h (1.4V VREF),ADC tSample=12.5µs | 27 | 30 | 33 | ℃ |
| TSc | 温度系数 | -1.84 | -1.75 | -1.66 | mV/℃ | |
| tSET, TS | 温度传感器稳定时间 (2) | 2.5 | 10 | us | ||