ZHCSSB1A May 2023 – December 2023 MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
直接存储器存取 (DMA) 控制器支持将数据从一个存储器地址移到另一个存储器地址,而无需 CPU 干预。例如,DMA 可用于将数据从 ADC 转换存储器移动到 SRAM。通过使 CPU 保持在低功耗模式,而无需将其唤醒来在外设之间移动数据,DMA 降低了系统功耗。
这些器件中的 DMA 支持以下重要特性:
表 8-2 列出了使用 DMA 存储器映射寄存器中的 DMATCTL.DMATSEL 控制位配置的可用 DMA 触发。
| 触发器 0:6 | SOURCE | 触发器 7:13 | SOURCE |
|---|---|---|---|
| 0 | 软件 | 7 | I2C1 发布者 2 |
| 1 | 通用订阅者 0 (FSUB_0) | 8 | SPI0 发布者 1 |
| 2 | 通用订阅者 1 (FSUB_1) | 9 | SPI0 发布者 2 |
| 3 | ADC0 发布者 2 | 10 | UART0 发布者 1 |
| 4 | I2C0 发布者 1 | 11 | UART0 发布者 2 |
| 5 | I2C0 发布者 2 | 12 | UART1 发布者 1 |
| 6 | I2C1 发布者 1 | 13 | UART1 发布者 2 |